Ersatz-Spannungsversorgung für 2-Draht Audio-Sets Bticino. 6 TE DIN.
Audio Anlage 2-Draht
Bticino
Ersatz-Spannungsversorgung für 2-Draht Audio-Sets Bticino. 6 TE DIN.
Best.-Nr. 346040
EAN.
8005543480700
Rabattgruppe : 51
134,55 €
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
Anwendung | sonstige |
---|---|
Eingangsspannung | 240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Stromart | DC |
Ausgangsspannung | 27 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Höhe | 90 mm |
Breite | 106 mm |
Tiefe | 67 mm |
---|---|
Installationstechnik | Bus-System |
Integrierte Türöffnerschaltung | Nein |
Steuerfunktion | Nein |
Auswertefunktion | Nein |
Serviceanzeigen | Nein |
Montageart | Sonstige |
Programmiersperre | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION