Verbinder U60, Tauchfeuerverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Verbinder U60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 348399
EAN.
3414970681942
Rabattgruppe : 85
50,35 €
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
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 60-60 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 40-40 mm |
Geeignet für Gitterrinnendraht | 0-0 mm |
---|---|
Länge | 200 mm |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION