Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung 2000 MF 10-3/8"

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung 2000 MF 10-3/8"

Best.-Nr. 382002 EAN. 8009561117198
Rabattgruppe : 78
11,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nenndurchmesser 10 mm
Nenngröße in Zoll 3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig 65-65
Ausführung gerade
Drehbares Gewinde Ja
Bauform Außengewinde
Gewindeart Gasrohrgewinde
Gewindeanschlussgröße sonstige
Einteilig Nein
Werkstoff des Gehäuses Messing
Oberflächenschutz vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 10 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches 16 mm
Gewindelänge 8 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL Nein
Einsatztemperatur -15-60 °C
Anzahl der Einführungen 1
Mit Erdungsanschluss Nein
Lagertemperatur -20-70 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000070.pdf pdf (0.69 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00725-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)