Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung 2000 MF 21-3/4"

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung 2000 MF 21-3/4"

Best.-Nr. 382006 EAN. 8009561117235
Rabattgruppe : 78
14,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nenndurchmesser 21 mm
Nenngröße in Zoll 3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig 65-65
Ausführung gerade
Drehbares Gewinde Ja
Bauform Außengewinde
Gewindeart Gasrohrgewinde
Gewindeanschlussgröße sonstige
Einteilig Nein
Werkstoff des Gehäuses Messing
Oberflächenschutz vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 21 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches 27 mm
Gewindelänge 8 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL Ja
Einsatztemperatur -15-60 °C
Anzahl der Einführungen 1
Mit Erdungsanschluss Nein
Lagertemperatur -20-70 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000070.pdf pdf (0.69 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00725-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)