RX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 2-polig, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE
FI und FI/LS Schalter
Legrand
RX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 2-polig, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE
Best.-Nr. 402038
EAN.
3245064020381
Rabattgruppe : 45
316,95 €
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
Polzahl | 2 |
---|---|
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsstrom | 63 A |
Bemessungsfehlerstrom | 0.03 A |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Montageart | DIN-Schiene |
Fehlerstrom-Typ | A |
Selektiver-Typ | Nein |
Kurzzeitverzögerter Typ | Nein |
Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 10 kA |
Stoßstromfestigkeit | 0.25 kA |
Spannungsart | AC |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
Frequenz | 50 Hz |
Zusatzeinrichtungen möglich | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Einbautiefe | 44 mm |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25-60 °C |
Verschmutzungsgrad | 2 |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75-35 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75-50 mm² |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 35.6 mm |
Höhe | 88.9 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 180-250 V |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Stress-Test Konform (1000V) | Ja |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
5 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40034495
(0.37 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3244
(0.22 Mo)
Konformitätserklärung
OVE-131-269-11
(0.28 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_713498/M1
(2.3 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION