TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 32A, 3-polig, 6kA, 400VAC, 3TE
LS Schalter
Legrand
TX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 32A, 3-polig, 6kA, 400VAC, 3TE
Best.-Nr. 403405
EAN.
3414970387608
Rabattgruppe : 41
111,85 €
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
Einbautiefe | 44 mm |
---|---|
Auslösecharakteristik | B |
Polzahl (gesamt) | 3 |
Anzahl der abgesicherten Pole | 3 |
Bemessungsstrom | 32 A |
Bemessungsspannung | 400 V |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 10 kA |
Spannungsart | AC |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA |
Frequenz | 50-60 Hz |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Unterputzmontage | Ja |
Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 3 |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 53.1 mm |
Höhe | 88 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 240-415 V |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION