Stiftkammschiene, 2-polig, 12 TE, 10 mm²
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Stiftkammschiene, 2-polig, 12 TE, 10 mm²
Best.-Nr. 404938
EAN.
3245064049382
Rabattgruppe : 42
16,05 €
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
Tiefe | 11 mm |
---|---|
Anzahl der Phasen | 2 |
Polzahl | 12 |
Geeignet für Anzahl Geräte | 6 |
Teilungsmaß | 35.5 mm |
Querschnitt | 10 mm² |
Länge | 214 mm |
Zuschneidbar | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 12 |
Bemessungsdauerstrom Iu | 63 A |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stift |
Isoliert | Ja |
Bemessungsstoßspannung | 2 kV |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 0.63 kA |
---|---|
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 V |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 1.2 kA |
Geeignet für Geräte mit N-Leiter | Nein |
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter | Nein |
Farbe | grau |
Höhe | 25 mm |
Anzahl der Reihen | 1 |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Enthaltene Sammelschiene | Horizontal |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION