Hilfsschalter, 1Wechsler,meldet Schaltzustand bei Hand-und Fehlerauslösung,0,5TE
LS Schalter
Legrand
Hilfsschalter, 1Wechsler,meldet Schaltzustand bei Hand-und Fehlerauslösung,0,5TE
Best.-Nr. 406258
EAN.
3245064062589
Rabattgruppe : 42
33,00 €
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
Gerätemontage | Universal |
---|---|
Funktion | Hilfsschalter |
Breite in Teilungseinheiten | 0.5 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
Bemessungsschaltstrom | 6 A |
Bemessungsspannung | 240 V |
---|---|
Spannungsart | AC/DC |
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Nein |
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | 4 |
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit | 125 A |
Breite | 8.8 mm |
Höhe | 84.5 mm |
Tiefe | 77.7 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION