Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 20A 400VAC, beleuchtet,Gebrauchskategorie AC22A
Verteilereinbau
Legrand
Lasttrennschalter DX3, 2-polig, 20A 400VAC, beleuchtet,Gebrauchskategorie AC22A
Best.-Nr. 406436
EAN.
3245064064361
Rabattgruppe : 43
68,40 €
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
Ausführung als Hauptschalter | Ja |
---|---|
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein |
Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 400 V |
Bemessungsdauerstrom Iu | 20 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 4500 kA |
Polzahl | 2 |
Motorantrieb optional | Nein |
Motorantrieb integriert | Nein |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
---|---|
Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
Geeignet für Zwischenbau | Nein |
Ausführung des Betätigungselements | Knebel |
Verriegelbar | Ja |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
6 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF 623880A
(0.16 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036737
(0.26 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036761
(1.23 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF208_1036
(0.53 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR 623880C
(0.23 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718527
(0.41 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION