Direkt zum Inhalt
Logo print

Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 63A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A, 3TE

Verteilereinbau Legrand

Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 63A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A, 3TE

Best.-Nr. 406467 EAN. 3245064064675
Rabattgruppe : 43
68,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung als Hauptschalter Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu 63 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 4500 kA
Polzahl 3
Motorantrieb optional Nein
Motorantrieb integriert Nein
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral Nein
Geeignet für Verteilereinbau Ja
Geeignet für Zwischenbau Nein
Ausführung des Betätigungselements Knebel
Verriegelbar Ja
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig IP20
Breite 53.1 mm
Höhe 88.9 mm
Tiefe 76.4 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -25-70 °C
Lagertemperatur -40-70 °C
Spannungsart AC
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Kapazität der Klemme 1.5-35 mm²
Verbindungsart Phasenschiene und Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01481EN-02.pdf pdf (0.43 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
406892.dwg dwg (0.17 Mo)
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718516 (0.39 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036739 (0.26 Mo)
Konformitätserklärung
NF-632116A (0.21 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036760 (1.22 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 644530B (0.56 Mo)