Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 100A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A, 3TE
Verteilereinbau
Legrand
Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 100A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A, 3TE
Best.-Nr. 406469
EAN.
3245064064699
Rabattgruppe : 43
147,90 €
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
Ausführung als Hauptschalter | Ja |
---|---|
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein |
Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 400 V |
Bemessungsdauerstrom Iu | 100 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 4500 kA |
Polzahl | 3 |
Motorantrieb optional | Nein |
Motorantrieb integriert | Nein |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
Geeignet für Zwischenbau | Nein |
Ausführung des Betätigungselements | Knebel |
Verriegelbar | Ja |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
---|---|
Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
Breite | 53.1 mm |
Höhe | 88.9 mm |
Tiefe | 76.4 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Kapazität der Klemme | 4-50 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718536
(0.33 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF208_1038
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036765
(1.22 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036740
(0.26 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF 623877A
(0.14 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR 623877C
(0.22 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION