TX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 4-polig, 300mA, Typ A, 400VAC, 4TE
FI und FI/LS Schalter
Legrand
TX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 4-polig, 300mA, Typ A, 400VAC, 4TE
Best.-Nr. 411785
EAN.
3414970353665
Rabattgruppe : 45
125,00 €
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
Polzahl | 4 |
---|---|
Bemessungsspannung | 400 V |
Bemessungsstrom | 40 A |
Bemessungsfehlerstrom | 0.3 A |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Montageart | DIN-Schiene |
Fehlerstrom-Typ | A |
Selektiver-Typ | Nein |
Kurzzeitverzögerter Typ | Nein |
Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 10 kA |
Stoßstromfestigkeit | 0.25 kA |
Spannungsart | AC |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
Frequenz | 50 Hz |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Einbautiefe | 44 mm |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25-60 °C |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75-35 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75-50 mm² |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 71.2 mm |
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 220-440 V |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Ja |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_705078/M1
(3.33 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OVE-131-270-12
(0.28 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40041196
(0.4 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION