Überspannungsableiter Typ 2, 4P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
Verteilereinbau
Legrand
Überspannungsableiter Typ 2, 4P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
Best.-Nr. 412233
EAN.
3414970517586
Rabattgruppe : 43
419,55 €
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
Netzform IT | Ja |
---|---|
Netzform TN | Nein |
Netzform TN-C | Nein |
Netzform TN-C-S | Nein |
Netzform TN-S | Nein |
Netzform TT | Nein |
Netzform sonstige | Nein |
Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 4 |
Nennableitstoßstrom (8/20) | 20 kA |
Nennspannung AC | 230 V |
Höchste Dauerspannung AC | 440 V |
Schutzpegel | 2.1 kV |
---|---|
Integrierte Vorsicherung | Nein |
Montageart | Hutschiene TH35 |
Baugröße | 4 TE |
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 35 mm² |
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 25 mm² |
Mit Fernmeldekontakt | Ja |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse Typ 2 | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION