Direkt zum Inhalt
Logo print

CX3 Fernschalter 16A 2P 230V

Verteilereinbau Legrand

CX3 Fernschalter 16A 2P 230V

Best.-Nr. 412412 EAN. 3245064124126
Rabattgruppe : 44
56,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Funktion mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 44 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer 2
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Steuerspannung 1 210-250 V
Steuerspannungsart 1 AC
Frequenz der Steuerspannung 1 50-60 Hz
Breite 17.8 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 70.2 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01324EN-01.pdf pdf (0.75 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412412.dwg dwg (0.12 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung