Direkt zum Inhalt
Logo print

CX3 HILF.F 40A-63A SCHUETZ O+S

Verteilereinbau Legrand

CX3 HILF.F 40A-63A SCHUETZ O+S

Best.-Nr. 412431 EAN. 3245064124317
Rabattgruppe : 43
59,85 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gerätemontage Schütze/Relais
Funktion Signalschalter
Breite in Teilungseinheiten 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Fehlersignalschalter 0
Bemessungsschaltstrom 5 A
Bemessungsspannung 250 V
Spannungsart AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit 63 A
Breite 9 mm
Höhe 83 mm
Tiefe 66 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01335EN-00.pdf pdf (0.11 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412431.dwg dwg (0.05 Mo)