Direkt zum Inhalt
Logo print

CX3 Schütz 24V 25A, 4 Schliesser , ohne Handschalter

Verteilereinbau Legrand

CX3 Schütz 24V 25A, 4 Schliesser , ohne Handschalter

Best.-Nr. 412510 EAN. 3245064125109
Rabattgruppe : 44
100,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung 400-400 V
Bemessungsbetriebsstrom 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung 20-26 V
Spannungsart der Betriebsspannung AC
Spannungsart der Betätigungsspannung AC
Anzahl der Kontakte als Schließer 4
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Max. Glühlampenlast 3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast 2100 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 1000 VA
Schieber für Handschaltung Ja
Breite in Teilungseinheiten 2
Einbautiefe 44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Schutzart (IP) IP2X
Breite 35.6 mm
Höhe 94.9 mm
Tiefe 67.3 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01332EN-03.pdf pdf (0.7 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412535.dwg dwg (0.13 Mo)
5 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40029913 (0.36 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-2015-303-v1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Konformitätserklärung
OVE-131-267-10 (0.26 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2632 (0.8 Mo)
Konformitätserklärung