CX3 Schütz 24V 25A, 4 Schliesser, mit Handschalter
Verteilereinbau
Legrand
CX3 Schütz 24V 25A, 4 Schliesser, mit Handschalter
Best.-Nr. 412517
EAN.
3245064125178
Rabattgruppe : 44
100,75 €
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
Bemessungsbetriebsspannung | 400-400 V |
---|---|
Bemessungsbetriebsstrom | 25 A |
Bemessungsbetätigungsspannung | 20-26 V |
Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
Spannungsart der Betätigungsspannung | AC |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 4 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Max. Glühlampenlast | 3000 W |
Max. Leuchtstofflampenlast | 2100 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 2200 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 1000 VA |
---|---|
Schieber für Handschaltung | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Einbautiefe | 44 mm |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Schutzart (IP) | IP2X |
Breite | 35.6 mm |
Höhe | 94.9 mm |
Tiefe | 72.6 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OVE-131-267-10
(0.26 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40029913
(0.36 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION