CX3 Schütz Brummfrei, 230V 40A 4 Schliesser, mit Handschalter
Verteilereinbau
Legrand
CX3 Schütz Brummfrei, 230V 40A 4 Schliesser, mit Handschalter
Best.-Nr. 412562
EAN.
3245064125628
Rabattgruppe : 44
194,90 €
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
Bemessungsbetriebsspannung | 400-400 V |
---|---|
Bemessungsbetriebsstrom | 40 A |
Bemessungsbetätigungsspannung | 195-253 V |
Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
Spannungsart der Betätigungsspannung | AC |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 4 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Max. Glühlampenlast | 5000 W |
Max. Leuchtstofflampenlast | 3100 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 3400 VA |
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 1400 VA |
---|---|
Schieber für Handschaltung | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 3 |
Einbautiefe | 44 mm |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Schutzart (IP) | IP2X |
Breite | 68 mm |
Höhe | 94 mm |
Tiefe | 53.4 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OVE-131-267-10
(0.26 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40034227
(0.4 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3114
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_712933
(0.41 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION