Direkt zum Inhalt
Logo print
title

Druckschalter CX3 20A 1 Schließer+LED Grün 110/400VAC/DC,Gebrauchskat.AC-12,1TE

Verteilereinbau Legrand

Druckschalter CX3 20A 1 Schließer+LED Grün 110/400VAC/DC,Gebrauchskat.AC-12,1TE

Best.-Nr. 412914 EAN. 3414970531971
Rabattgruppe : 43
34,05 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Schaltstrom 20 A
Schaltspannung 250 V
Spannungsart AC
Mit Signallampe Ja
Farbe der Kalotte grün
Leuchtmittel LED
Max. Lampenleistung 0.5 W
Lampenspannung 110-400 V
Farbe des Knopfes grau
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 44 mm
Schutzart (IP) IP20
Breite 17.8 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 73.5 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -25-70 °C
Lagertemperatur -40-70 °C
Beleuchtungsart LED austauschbar
Geschätzte Lebensdauer des Leuchtmittels 100000 h
Stromversorgungsrichtung Von unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Kapazität der Klemme 0.75-4 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02022EN-03.pdf pdf (0.39 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412914.dwg dwg (0.14 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709429 (1.29 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40043927 (0.38 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-2015-076-V2-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2631 (1.09 Mo)