Direkt zum Inhalt
Logo print

Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Rot ), 110/400 VAC, 1TE

Verteilereinbau Legrand

Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Rot ), 110/400 VAC, 1TE

Best.-Nr. 412927 EAN. 3414970531612
Rabattgruppe : 43
34,80 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Farbe der Kalotte rot
Leuchtmittel LED
Lampensockel sonstige
Max. Lampenleistung 0.5 W
Bemessungsspannung 400 V
Spannungsart AC
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 44 mm
Schutzart (IP) IP40
Breite 17.8 mm
Höhe 93.4 mm
Tiefe 67.3 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -25-70 °C
Lagertemperatur -40-70 °C
Frequenz 50-60 Hz
Geschätzte Lebensdauer des Leuchtmittels 100000 h
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Kapazität der Klemme 0.75-4 mm²
Verbindungsart Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02023EN-02.pdf pdf (0.36 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412927.dwg dwg (0.13 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung