DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter B10 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
Brandschutzschalter
Legrand
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter B10 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
Best.-Nr. 415920
EAN.
3414971179523
Rabattgruppe : 46
203,45 €
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
Auslösecharakteristik | B |
---|---|
Polzahl | 2 |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 | 6 kA |
Spannungsart | AC |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Frequenz | 50-60 Hz |
---|---|
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
Überspannungskategorie | 3 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Whitebook
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION