DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter B10A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
Brandschutzschalter
Legrand
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter B10A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
Best.-Nr. 415956
EAN.
3414971179585
Rabattgruppe : 46
242,20 €
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
Polzahl | 2 |
---|---|
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsfehlerstrom | 0.03 A |
Fehlerstrom-Typ | A |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 | 10 kA |
Frequenz | 50 Hz |
Auslösecharakteristik | B |
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
Überspannungskategorie | 3 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite in Teilungseinheiten | 3 |
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut | sonstige |
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung | AC |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 54 mm |
Höhe | 96.2 mm |
---|---|
Tiefe | 77.6 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Nennspannung | 180-264 V |
Stromversorgungsrichtung | Von unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-16 mm² |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Whitebook
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION