Direkt zum Inhalt
Logo print

DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter C10A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE

Brandschutzschalter Legrand

DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter C10A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE

Best.-Nr. 415965 EAN. 3414971179608
Rabattgruppe : 46
253,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Polzahl 2
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsstrom 10 A
Bemessungsfehlerstrom 0.03 A
Fehlerstrom-Typ A
Energiebegrenzungsklasse 3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 10 kA
Frequenz 50 Hz
Auslösecharakteristik C
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Überspannungskategorie 3
Verschmutzungsgrad 2
Breite in Teilungseinheiten 3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut sonstige
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung AC
Schutzart (IP) IP20
Breite 54 mm
Höhe 96.2 mm
Tiefe 77.6 mm
Schlagfestigkeit IK02
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -25-70 °C
Nennspannung 180-264 V
Stromversorgungsrichtung Von unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Kapazität der Klemme 1.5-16 mm²
Verbindungsart Phasenschiene und Kabel
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
LE10543BD.pdf pdf (6.5 Mo)
Technisches Datenblatt
F02546EN-05.pdf pdf (1.82 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
415968.dwg dwg (0.19 Mo)