Abzweigstück 500x100 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Abzweigstück 500x100 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480535
EAN.
3414971028791
Rabattgruppe : 85
122,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Kabelrinnenhöhe | 100 mm |
---|---|
Kabelrinnen-Abgangsbreite | 500 mm |
Innenradius | 100 mm |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION