Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 1-reihig, 12 Module
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 1-reihig, 12 Module
Best.-Nr. 601981
EAN.
3245066019819
Rabattgruppe : 44
105,45 €
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
Montageart | Aufputz |
---|---|
Anzahl der Reihen | 1 |
Breite in Teilungseinheiten | 12 |
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Art der Tür | Einfach |
Transparenter Deckel/Tür | Ja |
Signaldurchlassende Tür | Ja |
Mit Schloss | Nein |
Art der Schließung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einbautiefe | 137 mm |
Einbauhöhe | 278 mm |
Einbaubreite | 336 mm |
Innentiefe | 48.5 mm |
Erdungsklemmenblock | Ja |
Neutralleiterklemmenblock | Ja |
---|---|
DIN-Schiene | Ja |
Mit Montageplatte | Nein |
Anbaumöglichkeit | Ja |
EMV-Ausführung | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7046 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Höhe | 282 mm |
Breite | 340 mm |
Tiefe | 141 mm |
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) | 12 |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Einsatztemperatur | -15-55 °C |
Lagertemperatur | -15-55 °C |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Workshop-Dokument
Technisches Handbuch
1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 17 .013-R02
(1.1 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION