Direkt zum Inhalt
Logo print

Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 2-reihig, 36 Module

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 2-reihig, 36 Module

Best.-Nr. 601986 EAN. 3245066019864
Rabattgruppe : 44
253,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Aufputz
Anzahl der Reihen 2
Breite in Teilungseinheiten 18
Art der Abdeckung Tür
Ausführung Deckel geschlossen
Art der Tür Einfach
Transparenter Deckel/Tür Ja
Signaldurchlassende Tür Ja
Mit Schloss Nein
Art der Schließung sonstige
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Einbautiefe 157 mm
Einbauhöhe 428 mm
Einbaubreite 444 mm
Innentiefe 48.5 mm
Erdungsklemmenblock Ja
Neutralleiterklemmenblock Ja
DIN-Schiene Ja
Mit Montageplatte Nein
Anbaumöglichkeit Ja
EMV-Ausführung Nein
Farbe grau
RAL-Nummer 7046
Schutzart (IP) IP65
Höhe 432 mm
Breite 448 mm
Tiefe 161 mm
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) 36
Schlagfestigkeit IK09
Einsatztemperatur -15-55 °C
Lagertemperatur -15-55 °C
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01043EN-04.pdf pdf (1.08 Mo)
Workshop-Dokument
Technisches Handbuch
1 Dokument
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-654748 (0.36 Mo)