PVC Endstück B400 H75
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Endstück B400 H75
Best.-Nr. 637858
EAN.
3245066378589
Rabattgruppe : 85
69,45 €
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
Kabelrinnenhöhe | 75 mm |
---|---|
Kabelrinnenbreite | 400 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
---|---|
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION