![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/662160-LEGRAND-1000.jpg)
U34LED 250LM 1 Stunde Dauer und Bereitschaftsschaltung Autotest IP42
Sicherheitsleuchten
Legrand
U34LED 250LM 1 Stunde Dauer und Bereitschaftsschaltung Autotest IP42
Best.-Nr. 662160
EAN.
3245066621609
Rabattgruppe : 00
235,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Wandanbau |
---|---|
Funktion | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung |
Geeignet für Kennzeichnungsart | Aufkleber |
Art der Kennzeichnung | einseitig |
Mit Piktogramm | Nein |
Überwachungseinrichtung | automatischer Selbsttest |
Geeignet für Dauerschaltung | Ja |
Mit Fernschalteranschluss | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
Akkubeschaffenheit | NiMh |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | sonstige |
Anzahl der Leuchtenköpfe | 1 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 230-230 V |
Nennstrom | 110-110 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 147000 h |
Schutzart (IP) | IP42 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzklasse | II |
Brandschutz "D" | Nein |
---|---|
Max. Systemleistung | 25 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 250 lm |
Lichtstrom im Standby-Betrieb | 120 lm |
Farbtemperatur | 6000-6000 K |
Nennbetriebsdauer | 1-1 h |
Breite | 125 mm |
Höhe/Tiefe | 55 mm |
Länge | 285 mm |
Polzahl | 4 |
Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-50 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Kabelbinder/Klemmschelle kompatibel mit | Nicht anwendbar |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Adressierbar | Ja |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-690885
(1.17 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION