Durchgangsdose 14 dB, Ultraweiß
Niloe/Suno
Legrand
Durchgangsdose 14 dB, Ultraweiß
Best.-Nr. 664561
EAN.
3245066645612
Rabattgruppe : 26
28,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Durchgangsdose |
---|---|
Montageart | Unterputz |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 14 dB |
Anzahl der Auslässe | 2 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 1.5 dB |
Fernspeisetauglich | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 36 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION