Wechselschalter beleuchtbar (SL), Zu bestücken mit LED-Aggregat, Ultraweiß
Niloe/Suno
Legrand
Wechselschalter beleuchtbar (SL), Zu bestücken mit LED-Aggregat, Ultraweiß
Best.-Nr. 664710
EAN.
3245066647104
Rabattgruppe : 26
22,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schaltungsart | Wechselschalter |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Mit Montageplatte | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Farbe des Schaltelements | Weiß |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | ja |
Beleuchtungsfunktion | beleuchtet wenn eingeschaltet |
Beleuchtungsart | LED austauschbar |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP31 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | sonstige |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 76 mm |
Gerätehöhe | 76 mm |
Gerätetiefe | 34 mm |
Einbautiefe | 20 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
Konformitätserklärung
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION