Niloe 2xRJ45 C6UTP ohne Spreizkralle ultraweiss
Datendosen
Legrand
Niloe 2xRJ45 C6UTP ohne Spreizkralle ultraweiss
Best.-Nr. 664774
EAN.
3245066647746
Rabattgruppe : 26
40,25 €
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
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | schrauben |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | 2x RJ45 8(8) |
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
Kategorie | 6 |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 0 |
Anschlussart | Schneidklemme IDC |
Buchsen geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 35.5 mm |
Einbautiefe | 23.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 0-0 mm |
Max Kabeldurchmesser | 9 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 0-0 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 0-0 mm |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
9 Dokumente
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION