Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Rahmen 2-fach Farbe: Ultraweiß

Niloe/Suno Legrand

Niloe Rahmen 2-fach Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 665002 EAN. 3245066650029
Rabattgruppe : 26
4,90 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 2
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal 2
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Einbauinstallation Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) Sonstige
Schlagfestigkeit IK04
Befestigungsart einrasten
Breite 156 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 10 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01775EN-02.pdf pdf (0.45 Mo)
Technisches Datenblatt
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
22 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/019/21 (2.83 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00400-V02.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Konformitätserklärung
NF-677930 (1.13 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
NF-677924 (1.38 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00037-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-686066B (0.45 Mo)