Spreizkralle, Zur Nachrüstung von Einsätzen ohne Spreizkrallen.
Niloe/Suno
Legrand
Spreizkralle, Zur Nachrüstung von Einsätzen ohne Spreizkrallen.
Best.-Nr. 665099
EAN.
3245066650999
Rabattgruppe : 26
0,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 18.8 mm |
Höhe | 32.1 mm |
Tiefe | 5.7 mm |
---|---|
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Farbe | schwarz |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
8 Dokumente
Konformitätserklärung
CEBEC-18687
(2.47 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-631709
(0.4 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40034171
(0.37 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION