Drehdimmer 400 W, 2-Leiter, Ultraweiß
Niloe/Suno
Legrand
Drehdimmer 400 W, 2-Leiter, Ultraweiß
Best.-Nr. 665117
EAN.
3245066651170
Rabattgruppe : 27
50,55 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit Gehäuse-Oberteil |
---|---|
Bedienungsart | Dreh-/Druckknopf |
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Seriendimmer | Nein |
Lastart | kapazitive Last |
Nebenstelleneingang | Ja |
Lichtwertspeicher | Ja |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Nennspannung | 240-240 V |
Frequenz | 47-63 Hz |
Steuerspannung | 90-254 V |
Nennleistung ohmsche Last | 20-400 W |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Gerätebreite | 75.8 mm |
Gerätehöhe | 75.8 mm |
Gerätetiefe | 55.1 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 33.5 mm |
Einsatztemperatur | 0-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-623300B
(0.4 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_1946
(0.61 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION