Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Mosaic-Adapter oder Blindabdeckung Farbe: Ultraweiß

Niloe/Suno Legrand

Niloe Mosaic-Adapter oder Blindabdeckung Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 665195 EAN. 3245066651958
Rabattgruppe : 26
10,30 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 76 mm
Bauform der Linse quadratisch
Höhe 76 mm
Werkstoff Kunststoff
Breite der Öffnung 45 mm
Farbe weiß
Höhe der Öffnung 45 mm
Schlagfestigkeit IK04
Schutzart (IP) IP31
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -25-70 °C
RAL-Nummer 9003
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Unterputz

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-631709 (0.4 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677867 (0.76 Mo)