Einsatz IN’MATIC Serienschalter 10AX
Valena Life Allure
Legrand
Einsatz IN’MATIC Serienschalter 10AX
Best.-Nr. 752005
EAN.
3414970459411
Rabattgruppe : 13
15,75 €
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
Schaltungsart | Ausschalter 1-polig |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Basiselement |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 2 |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Mit Montageplatte | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9013 |
Farbe des Schaltelements | Sonstige |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | nein |
Beleuchtungsfunktion | sonstige |
Beleuchtungsart | sonstige |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | sonstige |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 74.7 mm |
Gerätehöhe | 74.7 mm |
Gerätetiefe | 37.2 mm |
Einbautiefe | 27.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION