Einsatz IN’MATIC Jalousieschalter
Valena Life Allure
Legrand
Einsatz IN’MATIC Jalousieschalter
Best.-Nr. 752029
EAN.
3414970463722
Rabattgruppe : 14
27,00 €
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
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Ausführung | Schalter 1-polig |
Polzahl | 1 |
Bedienungsart | Wippe |
Mechanisch bedienbar | Ja |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Anschlussart | Steckklemme |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Bemessungsstrom | 6 A |
Nennspannung | 250 V |
Anzahl der Tasten | 3 |
Gerätebreite | 74.7 mm |
Gerätehöhe | 74.7 mm |
Gerätetiefe | 38 mm |
Einbautiefe | 27 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Aderquerschnitt | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION