Direkt zum Inhalt
Logo print

Valena Life Tragring für My Home

Valena Life Allure Legrand

Valena Life Tragring für My Home

Best.-Nr. 752044 EAN. 3414970635099
Rabattgruppe : 56
3,89 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Unterputz
Montageart Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Nagel Nein
Montageart der Moduleinsätze vorne
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Einbaudose Nein
Mit Schrauben Nein
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm Nein
Werkstoff sonstige
Werkstoffgüte sonstige

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
752044_AllCATPart.stp ifc (11.12 Mo)