Direkt zum Inhalt
Logo print

Einsatz IN’MATIC TV-R-SAT Enddose

Valena Life Allure Legrand

Einsatz IN’MATIC TV-R-SAT Enddose

Best.-Nr. 753064 EAN. 3414970452108
Rabattgruppe : 14
26,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Stichdose
Ausführung der Steckdose TV/RD/SAT
DAB+ Nein
Montageart Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 10 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 10 dB
Anzahl der Auslässe 3
Geeignet für Kabelmodem Nein
Fernspeisetauglich Ja
Farbe sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Schutzart (IP) IP21
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 74.6 mm
Gerätehöhe 74.6 mm
Gerätetiefe 27.2 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur -25-70 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02112EN-01.pdf pdf (0.53 Mo)
Bedienungsanleitung
LE07425CD.pdf pdf (1.84 Mo)