Einsatz IN’MATIC TV-R-SAT Durchgangsdose
Valena Life Allure
Legrand
Einsatz IN’MATIC TV-R-SAT Durchgangsdose
Best.-Nr. 753065
EAN.
3414970452023
Rabattgruppe : 14
26,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Durchgangsdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV/RD/SAT |
DAB+ | Nein |
Montageart | Unterputz |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 14 dB |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 14 dB |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 1.5 dB |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | 1.5 dB |
Fernspeisetauglich | Ja |
Farbe | sonstige |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 74.6 mm |
Gerätehöhe | 74.6 mm |
Gerätetiefe | 27.2 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION