![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775762-LEGRAND-600.jpg)
DATENDOSE UTP RJ45 2-Fach KAT5
Datendosen
Legrand
DATENDOSE UTP RJ45 2-Fach KAT5
Best.-Nr. 775762
EAN.
3245067757628
Rabattgruppe : 21
34,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | schrauben |
Zusammenstellung | Basiselement mit Adapterplatte |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
Kategorie | 5E |
Farbe | sonstige |
Anschlussart | sonstige |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
---|---|
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Auslassrichtung | schräg |
Mit Staubschutz | Nein |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 71 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
Einbautiefe | 32 mm |
Einsatztemperatur | -40-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION