Einsatz TV-Radio-SAT Enddose
Pro21
Legrand
Einsatz TV-Radio-SAT Enddose
Best.-Nr. 775790
EAN.
3245067757901
Rabattgruppe : 21
27,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV/RD/SAT |
DAB+ | Nein |
Montageart | Unterputz |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 10 dB |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 10 dB |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 71 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
Gerätetiefe | 46 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION