Direkt zum Inhalt
Logo print

Einsatz Wippschalter Universal Aus-/ Wechsel 1-polig

Pro21 Legrand

Einsatz Wippschalter Universal Aus-/ Wechsel 1-polig

Best.-Nr. 775806 EAN. 3245067758069
Rabattgruppe : 21
10,30 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart Wechselschalter
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung Basiselement
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe sonstige
RAL-Nummer (ähnlich) 7016
Farbe des Schaltelements Sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Beleuchtung nein
Beleuchtungsfunktion sonstige
Beleuchtungsart sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) IP21
Schlagfestigkeit IK02
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart sonstige
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 71 mm
Gerätehöhe 71 mm
Gerätetiefe 32.5 mm
Einbautiefe 21.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-40 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
N453090460-10.pdf pdf (2.47 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036021 (0.49 Mo)