Direkt zum Inhalt
Logo print

Gitterrinne CF 3000X50X54 Sendzimirverzinkt

Gitterrinne EZ CABLOFIL

Gitterrinne CF 3000X50X54 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. CM000061 EAN. 3599070000616
Rabattgruppe : 61
28,55 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 50 mm
Höhe 54 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 2558 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe Zink
Gewicht 0.6315375 kg/m
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0052-03.pdf pdf (8.38 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung