Direkt zum Inhalt
Logo print

Gitterrinne CFC 3000X50X50, Tauchfeuerverzinkt

Gitterrinne THZ CABLOFIL

Gitterrinne CFC 3000X50X50, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. CM004063 EAN. 3599070040636
Rabattgruppe : 61
79,95 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform C-Form
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 2500 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung ohne Verbinder
Art des Verbinders Geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt
Farbe Zink
Gewicht 1.33564926 kg/m
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0024_CABLO_GC.pdf pdf (0.11 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)