Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckenkonsole CSNC 300 GC

Gitterrinne Zubehör Legrand

Deckenkonsole CSNC 300 GC

Best.-Nr. CM556333 EAN. 3599075563338
Rabattgruppe : 61
74,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 100-100 mm
Ausführung sonstige
Geeignet für Gitterrinne Ja
Geeignet für Kabelleiter Nein
Geeignet für Kabelrinne Nein
Rinnenbefestigung schraubbar
Tragfähigkeit 700 N
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0100_CABLO_GC.pdf pdf (0.14 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)