Direkt zum Inhalt
Logo print

Hängestiel Pcsn 600 GS

Gitterrinne Zubehör Legrand

Hängestiel Pcsn 600 GS

Best.-Nr. CM556620 EAN. 3599075566209
Rabattgruppe : 61
53,40 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 578.5 mm
Profilbreite 68 mm
Profilhöhe 25 mm
Ausführung S-Profil
Tragfähigkeit 0.25 kN
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0446_FT_CABLO_GS.pdf pdf (0.34 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung