Direkt zum Inhalt
Logo print

Ausleger UC 50 0,12kN V2A

Gitterrinne Zubehör VA Legrand

Ausleger UC 50 0,12kN V2A

Best.-Nr. CM586048 EAN. 3599075860482
Rabattgruppe : 61
65,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 50-50 mm
Ausführung Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne Ja
Geeignet für Kabelleiter Nein
Geeignet für Kabelrinne Nein
Rinnenbefestigung schraubbar
Tragfähigkeit 120 N
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff rostfreier Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz sonstige
Farbe Edelstahl

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0430_CABLO_304L.pdf pdf (0.09 Mo)