Direkt zum Inhalt
Logo print

Ausleger UC 35 V4A

Gitterrinne Zubehör VA Legrand

Ausleger UC 35 V4A

Best.-Nr. CM586164 EAN. 3599075861649
Rabattgruppe : 61
75,80 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 30-30 mm
Ausführung sonstige
Geeignet für Gitterrinne Ja
Geeignet für Kabelleiter Nein
Geeignet für Kabelrinne Nein
Rinnenbefestigung schraubbar
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff rostfreier Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz sonstige
Farbe Edelstahl

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0441-CABLO-316L.pdf pdf (0.05 Mo)