Bodenbefestigung FTX V4A
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Bodenbefestigung FTX V4A
Best.-Nr. CM586184
EAN.
3599075861847
Rabattgruppe : 61
18,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 100-100 mm |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Rinnenbefestigung | schraubbar |
Tragfähigkeit | 500 N |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION